© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 2
Cintas para las orejas y listo: el sistema escalable de Mikron produce de 50 a 100 mascarillas por minuto dependiendo del modelo.
© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 1
Cabe en un contenedor marítimo de 20 pies: el sistema Mikron para la fabricación de 50-100 mascarillas de protección por minuto.
© Festo SE & Co. KG
2017/06/10
|
Global
Industry 4.0 finds increasing application in production
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great ...
Leer nota de prensa
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great potential for the automation industry – Festo recognised this at an early stage. The key elements of industrial digitalisation are the individual components, which communicate with each other within the overall system and can control and regulate themselves. The tasks of the human employee are also changing from merely operating machines to ...
© Festo SE & Co. KG
Industry 4.0 at Festo
With Industry 4.0, Festo is adopting an integrated approach to factory and process automation that takes into account technologies, the human operator and education to an equal extent.
© Festo SE & Co. KG
Bloque de seguridad con válvulas de asiento inclinado
Ahorrar espacio y evitar fugas: con varias válvulas de asiento inclinado del tipo VZXA en el bloque de seguridad.
© Festo SE & Co. KG
VZXA válvula de asiento inclinado
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable.
© Festo SE & Co. KG
Prensa de calor
Potencial de ahorro en los procesos de carga en prensas de calor: ahora con el Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Máquina de construcción de neumáticos
Material de neumáticos perfecto para la máquina de construcción de neumáticos: ahora el Festo Motion Terminal VTEM regula las diferentes presiones sobre el revestimiento de goma de forma sencilla y con gran precisión a través de una aplicación...
© Festo SE & Co. KG
ADN-S cilindro compacto
Versátil cilindro compacto ADN-S-…: óptimo para pequeños movimientos continuos.
© Festo SE & Co. KG
Sistema de montaje VUVG
Una válvula compacta cada doce segundos: sistemas de montaje automatizados con tiempos breves de cambio de herramienta para grandes cantidades de producción de productos de automatización del programa básico de Festo.