Ideal para la automatización en la industria química
Los actuadores giratorios DFPD-C y DFPD-C-VDE2 con interfaz NAMUR de acuerdo con VDI/VDE 3847 deben su robustez y seguridad a diferentes características: la culata posterior está anodizada para evitar arañazos. Los tornillos para el ajuste de las posiciones finales son a prueba de expulsión, lo que aumenta la seguridad cuando el actuador está bajo presión. Los anillos de centrado del eje garantizan una unión sin fisuras entre el actuador y la válvula de proceso. Los paquetes de resortes sin metales no férricos ofrecen una seguridad adicional frente a la rotura de resortes.
Compacto y modular
Mediante un bloque de conexión con patrón de taladros NAMUR, el cual se monta en la superficie frontal del actuador, es posible conectar con el actuador todos los tipos de válvulas servopilotadas con interfaz NAMUR y posicionador de acuerdo con VDI/VDE 3847 sin necesidad de tuberías adicionales. Esto permite a los usuarios ahorrar tiempo y costes en tuberías. Además, facilita el mantenimiento y ayuda a evitar posibles fugas y fallos de instalación.
Gracias a su diseño, el DFPD-C puede emplearse en prácticamente cualquier situación difícil en la industria química. Esto también es debido a la combinación de cremallera y piñón, que permite una sencilla instalación en espacios de montaje limitados.
Flexible y modular
El gran número de variantes permite su uso en las más diversas válvulas servopilotadas, posicionadores e interruptores de final de carrera. La morfología perfeccionada del resorte permite definir el margen de presión de forma óptima para la tarea. Esto significa que se pueden ajustar presiones de 2 a 6 bar en intervalos de 0,5 bar. Muy práctica es la función "hot swap", que permite la sustitución del posicionador y de la válvula servopilotada sin detener el proceso.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.