2023/01/13
ID: 3920

Marché des sciences de la vie

Composants et solutions d'automatisation pour l'automatisation des laboratoires et la technologie médicale

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar, en Allemagne. Au cours des 60 dernières années, l'entreprise est devenue le leader mondial du marché dans son secteur grâce à ses innovations et à ses compétences en matière de résolution de problèmes, ainsi qu'à une gamme unique de programmes de formation industrielle et d'enseignement professionnel. Depuis 2004, Festo développe des composants et des solutions système pour les fabricants d'équipements spécialisés dans l'automatisation des processus de laboratoire et la fabrication de dispositifs médicaux.

En raison de sa forte croissance et de ses besoins spécifiques, le domaine d'activité LifeTech est une division distincte de Festo depuis 2015 et se développe en permanence. Les États-Unis étant à la tête du marché mondial des sciences de la vie, c'est dans ce pays que naissent la plupart des innovations et des nouvelles technologies pertinentes pour l'industrie. Afin de participer à ces développements à un stade précoce, Festo a commencé à mettre en place un centre de développement à Boston à la fin de 2017.

Outre les composants standard, la division LifeTech développe des composants distincts dotés de nouvelles technologies qui sont conçus spécifiquement pour le marché des sciences de la vie. Dans le cadre du développement de solutions d'automatisation personnalisées pour ses clients, l'approche de Festo implique le développement conjoint de concepts d'ingénierie avec le client, en commençant déjà par la toute première phase de planification. 
 

Gamme de produits pour l'automatisation des laboratoires

Festo développe des systèmes intelligents et testés pour l'automatisation des applications de manipulation des milieux liquides et des échantillons.

 

 

L'accent est mis sur :

- L'alimentation et l'identification des tubes à essai

- L’ouverture et la fermeture des tubes à essai

- l’alimentation de fluides liquides et solides

Les applications impliquent l'utilisation d'actionneurs électriques et pneumatiques avec des moteurs, des contrôleurs et des systèmes de manipulation, ainsi que des pinces, des capteurs et des systèmes de caméra.

Par exemple, le module de préhension rotatif compact EHMD, peut saisir et faire tourner des flacons d'échantillon. Il est unique sur le marché à ce jour. Il peut ouvrir et fermer sans difficulté les plus petits flacons d'échantillon, avec un volume allant jusqu'à 15 millilitres.

Dans le domaine de la distribution, la tête de distribution VTOI est une nouveauté. Avec ses huit canaux d’une largeur de 9 mm, elle est parfaitement adaptée au remplissage de plaques de microtitration dans le cadre de l'automatisation des laboratoires. Les huit canaux sont commandés simultanément par une seule vanne. Grâce au module de commande VAEM, cette opération est réalisée rapidement et avec une grande précision. La résolution temporelle du signal de commande n'est que de 0,2 ms. Un autre point positif est la réduction du courant de maintien. Cela permet d'économiser de l'énergie et de minimiser en même temps l'apport de chaleur. 

 

Gamme de produits pour la technologie médicale

Dans le domaine de la technologie médicale, Festo développe des produits et des sous-systèmes pour les appareils médicaux.

L'attention est portée sur la régulation efficace en circuit ouvert et fermé des gaz médicaux, par exemple :

- Régulation du débit avec des vannes compactes pour les appareils de ventilation et d'anesthésie.

- Solutions d'intégration pneumatique pour les appareils chirurgicaux

- le contrôle en circuit fermé des fluides dans les stations dentaires. 
 

 

 

 

L'un des produits phares est la VYKA, une électrovanne à séparation des fluides pour la distribution précise de liquides ou le contrôle des flux de liquides dans les plaques de distribution. La séparation des fluides garantit les normes de sécurité et la résistance chimique les plus élevées possibles. Avec une largeur de seulement 7 mm (pour un diamètre nominal de 1,2 mm), la VYKA contrôle de très petites quantités de liquide, même agressif (de l’ordre du µl, ou du ml) avec une grande précision. La réduction du courant de maintien de l'électronique empêche l'échauffement des fluides sensibles. Pour des débits plus élevés, on utilise le VYKB.

L'électrovanne proportionnelle légère et compacte VPWS avec une buse de 6 mm a été lancée en 2021. Elle est prédestinée aux applications avec un espace d'installation réduit, par exemple lorsqu'il s'agit de mélanger les gaz de ventilation dans les systèmes de respiration et d'anesthésie. Elle convient également aux fraises dentaires et autres instruments chirurgicaux fonctionnant à l'air comprimé. Chaque débits de gaz allant jusqu'à 270 l/min est contrôlé avec précision.

La vanne miniature VOVK est également nouvelle. Grâce à sa petite taille de seulement 5,9 mm de large et à sa consommation d'énergie extrêmement faible, elle est parfaitement adaptée dans des applications où de nombreuses vannes sont placées côte à côte dans un espace très réduit. Parmi les applications possibles, citons les diagnostics in vitro (IVD) pour les petits appareils de point-of-care (POC). Les vannes miniatures activent le processus qui permet de faire réagir les réactifs liquides entre eux et de lancer l’étape d'analyse. De même, elles peuvent être utilisées pour contrôler le débit des fluides dans les appareils de dialyse afin d'actionner les commutateurs à membrane qui maintiennent les fluides contaminés séparés du système.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
Automatisation de laboratoire
Festo développe des sous-systèmes intelligents et testés pour l'automatisation applications de manipulation de medias liquides et d'échantillons. Les applications impliquent l'utilisation d'actionneurs électriques et pneumatiques...
© Festo SE & Co. KG
Technologie médicale
En technologie médicale, l'accent est mis sur le contrôle efficace en boucle ouverte et en boucle fermée des gaz médicaux. (Photo : Festo AG & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Dispense head VTOI for microwell plates
Increases dispensing and aspirating throughput: the precise 8-channel dispense head for microwell plates.
© Festo SE & Co. KG
VAEM
Le module de commande de distributeur VAEM Festo facilite plus que jamais la commutation précise des électrovannes.
© Festo SE & Co. KG
Vanne proportionnelle VPWS
Contrôle sûr et précis des gaz avec la vanne proportionnelle VPWS Festo.