Ce contenu a été traduit automatiquement.
Solution électrique complète en conception hygiénique proposée par un seul et même fournisseur
La force particulière de cette solution réside dans son concept global : l’EMMH et l’EPRF, associés au câble moteur adapté, forment une solution complète comprenant le moteur, le câble et l’entraînement, conçue selon les principes de l’Hygienic Design et développée par un seul et même fournisseur. Les utilisateurs bénéficient ainsi de composants parfaitement adaptés les uns aux autres, d’une intégration système homogène et d’une grande sécurité de fonctionnement. Avec cette nouvelle solution de conception hygiénique, Festo aide les constructeurs de machines et les exploitants d’installations à concevoir des processus de production efficaces, fiables et conformes aux normes d’hygiène.
Partout où des exigences élevées en matière d’hygiène, de facilité de nettoyage et de résistance à la corrosion sont requises, la combinaison en acier inoxydable du vérin électrique EPRF et du servomoteur EMMH est exactement la solution qu’il faut. Ces deux composants ont été spécialement développés pour les environnements de production où l’hygiène est cruciale et, grâce à leur boîtier en acier inoxydable de qualité 316L et à leur indice de protection IP69K, ils répondent aux exigences des processus de nettoyage rigoureux dans les applications agroalimentaires et autres environnements difficiles.
Vitesse élevée et large plage de températures
Avec une vitesse de 1 m/s, ce vérin électrique compte parmi les plus rapides du marché. Les températures extrêmes, de -10 °C à +60 °C, n’ont aucun effet sur cet entraînement. Le vérin électrique EPRF séduit par son design épuré facilitant le nettoyage, sa grande résistance à la corrosion et ses possibilités d’intégration flexibles. Associé au servomoteur en acier inoxydable EMMH, il forme un système d’entraînement performant alliant précision, dynamisme et fiabilité. Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres permettent une installation simple et réduisent les efforts d'ingénierie.
Vérin électrique EPRF | Festo DE
Servomoteur EMMH-AS | Festo DE
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.