Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux usées qui occupent 75% moins d'espace que les usines conventionnelles, ne nécessitent que 50% de l'énergie et sont également sans odeur, tout en offrant d'excellentes performances de purification. La technologie d'automatisation pneumatique Festo garantit des processus fiables et exacts, tandis que les experts Festo vous aident à planifier l'installation. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 23.09.2020 | Globale Technologie Nereda® pour des économies d'espace et ... Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux usées qui ... Lire le communiqué de presse
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand. This is the case in water treatment, in the pharmaceutical, fine chemical and food industries and also in energy generation. Decentralised controllers from Festo are perfect for this. Festo developed the PA-Toolkit for programming these controllers to enable simple application engineering in line with the “Module Type Package” (MTP) from Namur and ZVEI. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2020/07/20 | Global Simplified integration into control systems Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process ... Lire le communiqué de presse