La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également offrir un grand potentiel d'économies dans la production de pneus. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être implémentés de manière décentralisée, par exemple en périphérie, c'est-à-dire sur le module réel à surveiller. Un exemple est Festo AX. Ce logiciel d'IA utilise ces algorithmes pour détecter des anomalies sur des machines de fabrication de pneus ou dans des presses à vulcaniser.La surveillance décentralisée des propriétés... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Optimiser les presses à polymériser avec l'IA La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également ... Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
2023/03/17 | Global Tire Technology Expo 2023 March 21 to 23, 2023 Communiqués de presse (3) Images (8) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2022/05/17 | Global Tire Technology Expo 2022 May 18th to 20th, 2022 Communiqués de presse (3) Images (10) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG