© Festo SE & Co. KG
EPCC
Simple et économique : déplacement et positionnement avec le vérin électrique EPCC.
© Festo SE & Co. KG
Smart Camera 2
Exemple d'application de la caméra intelligente SBRD: contrôle de trajectoire avec la caméra à double tête.
© Festo SE & Co. KG
Smart Camera 1
Des inspections sous plusieurs angles ou avec un large champ de vision sont désormais possibles avec la caméra intelligente SBRD Festo.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST
Servovariateur CMMT-ST - le servovariateur très basse tension compact pour un positionnement et un mouvement extrêmement économiques.
© Festo SE & Co. KG
Filtre détendeur PCRP
Pour les températures extrêmes : filtre détendeur PCRP en acier inoxydable.
© Festo SE & Co. KG
Filtre détendeur LFR
Haute résistance à la corrosion et aux températures extrêmes : filtre détendeur LFR -...- EX4 de Festo.
© Festo SE & Co. KG
ERMS
Pivotement simple et précis avec l'actionneur rotatif robuste ERMS.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace avec Robotino
L'alimentation automatique constante de matériel dans le BionicWorkplace est assurée par un Robotino®, qui se déplace de façon autonome entre les stations et trouve son chemin en toute sécurité au moyen d'un scanner laser. Il est chargé...
© Festo SE & Co. KG
Guide de la sécurité industrielle
Jouez la sécurité - avec la brochure gratuite Festo « Guide de la sécurité industrielle ».
© Festo SE & Co. KG
EGSS
Positionnement précis et économique avec le mini-chariot électrique EGSS.