Distribution sans contact de très petits volumes : la tête de distribution à 8 canaux VTOE est une solution complète configurable comprenant une plaque de conduit de collecteur, des vannes de dosage et des buses.
Les appareils d'analyse mobiles permettent des tests rapides pour identifier les agents pathogènes en cas de rhume ou d'infections pseudo-grippales ainsi que d'autres maladies bactériennes ou virales. (Photo : Festo AG & Co. KG)
Les nouvelles installations de HP sont particulièrement flexibles pour favoriser la collaboration entre l'ingénierie, la R&D, les clients et les partenaires avec des flottes du dernier système d'impression 3D de plastiques et métaux pour...
Le nouveau centre d'excellence de l'impression 3D et de la fabrication numérique de HP, d'une surface de 14.000 m² à Barcelone, en Espagne. (Photo : HP)
SupraSensor : Mesurer et peser avec des supraconducteurs
Le SupraSensor permet de mesurer différentes quantités physiques, telles que le poids, la densité, la viscosité ou la température, à l'aide d'un système de mesure basé sur la force.