© Festo SE & Co. KG
Actionneurs avec commande décentralisée
Avoir la fonction positionneur dans une unité de commande décentralisée, c'est-à-dire pas directement sur ou dans l'actionneur, ouvre de nouveaux horizons jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
© Festo SE & Co. KG
Dashboards en automatisation de process
Détecter les irrégularités à un stade précoce et prendre les mesures nécessaires avant une défaillance du système. C'est désormais possible avec les dashboards Festo.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA ...
Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement ...