© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
De grandes avancées dans le futur numérique
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent ...
Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de ...
© Festo SE & Co. KG
Actionneurs avec commande décentralisée
Avoir la fonction positionneur dans une unité de commande décentralisée, c'est-à-dire pas directement sur ou dans l'actionneur, ouvre de nouveaux horizons jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
© Festo SE & Co. KG
Dashboards en automatisation de process
Détecter les irrégularités à un stade précoce et prendre les mesures nécessaires avant une défaillance du système. C'est désormais possible avec les dashboards Festo.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA ...
Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement ...