© Festo SE & Co. KG
Dashboards en automatisation de process
Détecter les irrégularités à un stade précoce et prendre les mesures nécessaires avant une défaillance du système. C'est désormais possible avec les dashboards Festo.
© Festo SE & Co. KG
Automation of modular plants
Automation of modular plants: highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Simplified integration into control systems
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to ...
Lire le communiqué de presse
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand. This is the case in water treatment, in the pharmaceutical, fine chemical and food industries and also in energy generation. Decentralised controllers from Festo are perfect for this. Festo developed the PA-Toolkit for programming these controllers to enable simple application engineering in line with the ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
The PA-Toolkit from Festo for programming decentralised controllers enables simple application engineering in line with MTP from Namur and ZVEI.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
Actionneur linéaire pneumatique DFPC
Liberté de choix : l'actionneur linéaire pneumatique à double effet DFPC Festo pour vannes de process est disponible en variantes standard préconfigurées à faible coût en stock ou en versions configurées individuellement.
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Nombreuses variations d'armoire de commande personnalisées possibles avec l'outil en ligne Cabinet Guide Online. (Image : Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online
Une armoire de commande personnalisée en un temps record avec l'outil en ligne Cabinet Guide Online. (Image : Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA ...
Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement ...