© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_collectors
Collecteurs de surface en forme de voile pour une absorption optimisée de la lumière et une régulation de l'environnement thermique
© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_1
PhotoBionicCell : Le bioréacteur permet de cultiver automatiquement des algues et de contrôler leur croissance.
© Festo SE & Co. KG
2022/09/28
|
Globale
Culture automatisée de la biomasse
Les algues sont de petits sauveurs du climat. Même à l'état naturel, ce sont des ...
Lire le communiqué de presse
Les algues sont de petits sauveurs du climat. Même à l'état naturel, ce sont des photosynthétiseurs extrêmement efficaces qui absorbent dix fois plus de dioxyde de carbone (CO₂) que les plantes terrestres. Dans les bioréacteurs équipés de capteurs appropriés, de pilotage adequat et d'automatisation, l'efficacité des algues peut être portée à cent fois ...
2023/01/13
BionicFlyingFox 1
Malgré son envergure de 228 cm et sa longueur totale de 87 cm, le BionicFlyingFox pèse 580 ...
2018/04/01
BionicFinWave
2017/04/01
BionicCobot
2015/04/01
FlexShapeGripper
2015/04/01
eMotionButterflies
2015/04/01
BionicANTs
2014/04/01
BionicKangaroo