© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Globale
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Lire le communiqué de presse
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
La standardisation profite à toutes les lignes de conditionnement
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de ...
Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la ...
© Festo SE & Co. KG
Kit de presse d'asservissement chez Syntegon
 Le RMA de Syntegon utilise le système de servopresse modulaire YJKP, qui fait également partie de la plate-forme d'automatisation Festo. Le système de servopresse modulaire est un système modulaire préconfiguré composé d'un logiciel, d&...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Système pilote RMA (Range Manual Assembly)
Le système pilote RMA (Range Manual Assembly) de Syntegon est une station d'assemblage très flexible pour les auto-injecteurs, les stylos, les systèmes de protection d'aiguille et d'autres dispositifs médicaux.
© Syntegon
Syntegon - Sépion Coater
La série Sepion Coater avec des tailles de tambour de 175 à 1000 litres est utilisée pour enrober des comprimés avec des films et du sucre.