Bild
Smartenance di Festo: manutenzione digitale per operatori di sistemi, manager di produzione e tecnici di manutenzione
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 3011

Jetzt mit Störfallmanagement und Anlagenlogbuch

Wartungssoftware Smartenance von Festo macht Instandhaltung noch einfacher
Mit der Wartungssoftware Smartenance hat Festo die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen ins digitale Zeitalter geführt. Papier und Stift wurden für die Wartungsteams überflüssig, lange Abstimmungswege sind entfallen. Jetzt bietet Festo die Software Smartenance mit mehr Funktionen und neuen Lizenzpaketen.

Die Instandhaltungssoftware Smartenance macht Wartungs-, Instandhaltungs- und Störfallmanagement denkbar einfach. Ohne Installation, direkt im Browser und als mobile App nutzbar, lässt sich mit Smartenance die Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen einfach und zuverlässig durchführen. Durch Bilder und Schritt-für Schritt-Anleitungen sind alle anstehenden Wartungsaufgaben übersichtlich dargestellt.

 

Mit Smartenance hinterlegen Produktionsleiter alle wichtigen Daten zur Wartungsplanung in der Cloud und machen sie für alle Instandhalter jederzeit verfügbar. Produktionsleiter erstellen am Desktop Wartungspläne und das Wartungsteam kann diese Pläne per App auf dem Smartphone und Tablet direkt an der Anlage einsehen. Störfälle können mobil gemeldet sowie passende Maßnahmen dokumentiert werden.

 

Die neuen Funktionen

Den bisherigen Funktionsumfang bietet das Paket „Smartenance Basic“. Ergänzt werden diese Funktionen ab sofort durch das Paket „Smartenance Advanced“. Mit der gewohnten Oberfläche und Benutzerführung findet der Anwender alle relevanten Informationen seiner Maschinen und Anlagen in einem Tool, dem sogenannten digitalen Logbuch. „Dieses digitale Tagebuch ist auf Kundenwunsch hin entstanden. Sämtliche Ereignisse sind dort abgelegt, so dass die Wartungsdokumentation immer auf dem aktuellsten Stand ist. Somit haben die Anwender einen noch besseren Überblick“, sagt Martin Neumann, Produktmanager Smartenance.

 

Eine weitere Zusatzfunktion ist die Meldung von Störungen über ein Ticketsystem. Im neuen Anlagenlogbuch dokumentiert das Wartungsteam alle Reparaturarbeiten. Eine komfortable Suchfunktion ermöglicht einen Überblick darüber, was an welcher Maschine wann und wie repariert wurde.

 

Das dritte Lizenzpaket „Smartenance Premium“ erhält zusätzlich zum Störfallmanagement und dem Anlagenlogbuch eine Datenschnittstelle für noch mehr Flexibilität. Mit der Datenschnittstelle können Instandhalter Smartenance in ihre eigene Anwendungsumgebung integrieren und dadurch weitere Prozesse automatisieren. Es lassen sich Informationen automatisiert in Smartenance importieren oder exportieren. Möglich ist damit auch event-basiertes Wartungsmanagement. Die Lizenzen für die drei Smartenance-Versionen werden über die Festo App World erworben. Doch zuvor kann jeder Interessent Smartenance vier Wochen lang kostenfrei testen.

 

Zahlreiche Kunden der Automobil-, Nahrungsmittel- oder Verpackungsindustrie nutzen Smartenance, um ihre Wartungsprozesse zu vereinfachen. Die internationalen Werke der Festo Gruppe rund um den Globus setzen das digitale Tool zum Wartungs-, Störfall- und Instandhaltungsmanagement ein und geben permanentes Feedback in einem ständigen Verbesserungsprozess.

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

Smartenance
Smartenance: Die Software von Festo ist der digitale Wartungsmanager für Produktionsleiter und Anlagenbediener – zum Download als App.
Schlagwörter
Kontaktperson
Christopher
Haug
Downloads