Funzioni sicure, garantite da VTUX
Il successore dei terminali valvole CPV, MPA-L/S e VTUG si distingue per il suo elevato flusso e la modularità quasi illimitata. L’unità di valvole si adatta a quasi ogni concetto di macchina, sia centralizzato che decentralizzato. I moduli del VTUX possono essere disposti in base alle necessità, offrendo un design compatto e leggero che risparmia tempo, spazio e peso all'interno della macchina.
Apertura con la tecnologia di comunicazione AP
La tecnologia di comunicazione AP semplifica le connessioni, anche su lunghe distanze. Questo sistema di comunicazione crea le condizioni per progetti di sicurezza, manutenzione predittiva e scambio di dati con il cloud Industrial Internet of Things (IIoT). Il sistema remote I/O CPX-AP-A con protezione IP65/67 consente la comunicazione in tempo reale, tramite bus di campo basato su Ethernet e comunicazione interna AP. I segnali di ingresso e uscita, digitali o analogici, possono essere collegati direttamente per qualsiasi applicazione (M8, M12, morsetti). Il sistema offre una vasta gamma di opzioni per l'alimentazione e l'inoltro della tensione, nonché un'interfaccia per la programmazione delle applicazioni.
Le connessioni plug-in possono essere adattate al diametro del tubo desiderato, garantendo un equilibrio ottimale tra risparmio di spazio e affidabilità dell'alimentazione. È possibile definire un numero qualsiasi di zone di pressione. Grazie al suo design leggero, VTUX consente di utilizzarlo sull'unità frontale, un gantry o un braccio robotico, permettendo tubazioni pneumatiche brevi ed efficienti.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.