© Festo SE & Co. KG
Technology plant VUVG assembly line 2
A compact valve every 12 seconds: automated assembly plants with fast retooling times ensure high output volumes for the automation products of the Festo core product range.
© Festo SE & Co. KG
ELCC-TB cantilever axis with toothed belt
Cantilever axis ELCC-TB for vertical or horizontal operation.
© Festo SE & Co. KG
Bilanciatore
L'ergonomia migliora l'efficienza: un bilanciatore servo-pneumatico combinato con la soluzione di azionamento YHBP di Festo consente ai dipendenti dei reparti assemblaggio e logistica di sollevare e spostare i carichi senza sforzo.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfacce flessibili nell'impiantistica
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ...
Leggi comunicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...