© Festo SE & Co. KG
Key Visual Gas Handling
Precise, energy-saving, silent and fast – piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient.
Italian translation unavailable for Festo Launches the Online KVZA Butterfly-Valve Configurator.
Italian translation unavailable for KVZA, Festo online valve configurator.
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Leggi comunicato stampa
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Globale
SupraCube: Maximum flexibility in automation technology
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor ...
Leggi comunicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Le tubazioni sono ormai un ricordo del passato
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello ...
Leggi comunicato stampa
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello chiuso personalizzate, in combinazione con un posizionatore, il tutto senza alcuna tubazione esterna e relative perdite. Rispetto alle soluzioni convenzionali, con il VTOP sono possibili risparmi sui costi fino al 30%. E l'installazione richiede solo una frazione di tempo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP e posizionatore ...
Il VTOP è adatto per attuatori a quarto di giro e lineari e fornisce una semplice progettazione del posizionatore attraverso un'interfaccia per VDI/VDE 3847-2.