Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 4602

Regolatore di portata proporzionale silenzioso, rapido ed economico

Il regolatore di portata proporzionale VEMD di Festo controlla con precisione l'aria e i gas
I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti si basano tutti sulla massima dinamica di controllo. Il regolatore di portata proporzionale VEMD di Festo offre proprio questa caratteristica. Inoltre, il costo è notevolmente ridotto rispetto alle soluzioni comparabili per il controllo dell'aria, dell'ossigeno e dei gas inerti.

Ci sono numerose applicazioni in cui è cruciale controllare con precisione il flusso di aria o di altri gas, sia nel Life Science per il controllo dell'ossigeno, che nella produzione alimentare o nella biotecnologia. Indipendentemente dallo scopo, il dosaggio accurato del gas è fondamentale, che si tratti del controllo dei gas protettivi durante la produzione o della fornitura di aria respirabile per dispositivi medici. Soddisfare gli elevati standard di affidabilità è altrettanto importante quanto l'efficienza dei costi. Il nuovo VEMD offre sia una risposta dinamica elevata che un prezzo interessante.

 

Il regolatore di portata proporzionale VEMD è ideale per l'uso in bioreattori e fermentatori, per alimentare colture cellulari e dosare diversi gas.

 

Controllo proporzionale

Il flusso di gas in uscita dal regolatore di portata proporzionale può essere facilmente regolato e controllato specificando un valore di setpoint. Sono disponibili varie interfacce analogiche e digitali, come Ethernet/ModBus TCP e RS232/RS485 con ModBus RTU. Ulteriori vantaggi del regolatore di portata proporzionale VEMD sono il controllo rapido, il funzionamento silenzioso, il design compatto e leggero, una lunga durata e un basso consumo energetico.

 

Dinamico e preciso

Il loop di controllo integrato con il sensore di flusso termico rende il VEMD preciso e dinamico e reagisce molto rapidamente ai cambiamenti del setpoint. Il VEMD copre ulteriori range di flusso fino a 200 l/min, rendendolo molto flessibile. Il valore corrente del flusso può essere letto sul display opzionale ed è anche disponibile come valore di output, per il sistema di controllo di livello superiore.

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

Valvola di controllo proporzionale VEMD
La valvola di controllo proporzionale VEMD, è un regolatore di flusso di massa silenzioso, dinamico ed economico, ideale per l'utilizzo nel settore Life Science, nella produzione alimentare o nella biotecnologia.