Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 4602

Regulador de caudal másico; silencioso, rápido y económico

La válvula reguladora de caudal proporcional VEMD de Festo regula con precisión el aire y los gases
Ya sea en respiradores artificiales portátiles, biorreactores o para la dosificación de gases inertes, la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD de Festo ofrece la máxima dinámica de regulación y cuesta mucho menos que otras soluciones comparables para la regulación de aire, oxígeno y gases inertes.

En muchas aplicaciones es necesario regular el caudal de aire o de otros gases. La regulación del oxígeno no sólo es necesaria en las ciencias de la vida, sino también en la producción de alimentos o en la biotecnología. Ya se trate de la regulación de gases protectores utilizados en la producción o del aire respirable en equipos médicos, el gas debe dosificarse de forma precisa. Las altas exigencias de fiabilidad y rendimiento son tan importantes como en la eficiencia de costes. La nueva VEMD ofrece ambas cosas: alta dinámica a un precio extremadamente económico.

 

Las válvulas reguladoras de caudal proporcionales del tipo VEMD también son ideales para su uso en biorreactores y fermentadores para el suministro de cultivos celulares y la dosificación de diferentes gases. Pueden proporcionar un caudal definido de gases de proceso o bien crear una atmósfera protectora de nitrógeno o dióxido de carbono para aplicaciones industriales.

 

Regulación proporcional

El caudal de gas a la salida del regulador de caudal másico puede ajustarse fácilmente y controlarse linealmente mediante un valor de consigna. Para ello se dispone de varias interfaces analógicas y digitales como Ethernet/ModBus TCP y RS232/RS485 con ModBus RTU. Otras ventajas del regulador de caudal másico VEMD son la rapidez de regulación, el funcionamiento silencioso, el diseño compacto y ligero, la larga vida útil y el bajo consumo de energía.

 

Dinámico y preciso

Gracias al circuito de regulación integrado con sensor térmico, la VEMD funciona de forma dinámica y precisa. Reacciona muy rápidamente a los cambios de valor de consigna. El VEMD cubre margenes de caudal adicionales de hasta 200 l/min y es, por tanto, flexible. El valor actual del caudal puede leerse en la pantalla opcional y también está disponible como valor de salida para el sistema de control supraordinado.

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

Válvula reguladora de caudal proporcional VEMD
Silenciosa, dinámica y económica: la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD es un regulador de caudal másico óptimo para su uso en las ciencias de la vida, la producción de alimentos o la biotecnología.