© Festo SE & Co. KG
Herrenknecht 4
Digitale inzichten stellen bouwplaats- en projectmanagers in staat om de productiviteit van tunnels te optimaliseren.
Herrenknecht 3
De eenvoudige en intuïtieve bediening was de reden waarom Herrenknecht besloot om Festo AX Smartenance te gebruiken om service en onderhoud aan zijn tunnelboormachines te vergemakkelijken.
2025/09/01
|
ベルギー, アイルランド, オランダ, イギリス
Festo AX Smartenance software improves maintenance on HS2 tunnelling machines
Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring ...
プレスリリースを閲覧する
Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring machines, which are being used to construct the High Speed Two (HS2) rail link between London and the Midlands.
Herrenknecht 2
Integrating Festo AX smartenance software into the Herrenknecht.Connected customer platform allows construction site and project management to monitor all data relevant to tunnelling from any location, any time.
Herrenknecht 1
Festo AX Smartenance software is optimising the maintenance of Herrenknecht tunnel boring machines being used to construct HS2.
VEAB in application
© Festo SE & Co. KG
Application with VEAB
Example of a Controlled Pneumatics application: web tension control with proportional-pressure regulator VEAB
Closed control loop
© Festo SE & Co. KG
Closed control loop
Closed-loop control: Controlled Pneumatics is based on a closed control loop
Closed control loop
© Festo SE & Co. KG
2025/06/25
|
ワールドワイド
Why it is important to optimally regulate pressure and flow
Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in ...
プレスリリースを閲覧する
Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in applications involving sensitive goods. Achieving this requires an intelligent control concept that precisely and flexibly regulates pressure and flow while minimizing energy consumption. With Controlled Pneumatics, Festo offers the perfect solution by combining proportional technology, sensor systems, and digital control.
2025/06/23
|
ベルギー, オランダ
Componenten integreren in cobotprogrammatuur
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de ...
プレスリリースを閲覧する
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt.