2024/12/02
|
ベルギー, オランダ
Het oog wil ook wat
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de ...
プレスリリースを閲覧する
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de machines ook met de nodige omzichtigheid moeten omgaan met de delicaatheid van de producten. STAS, een machinebouwer uit Glabbeek die gespecialiseerd is in dergelijke oplossingen, heeft samen met Festo een nieuwe geavanceerde machine ontwikkeld om het fruit na het sorteren op een gecontroleerde manier in bakjes te leggen.
Stas 6
Uitladen van peren is net iets moeilijker aangezien deze zinken in water en daarom de klassieke waterbanen van de fruitsector aangepast dienen te worden met een lift in de bodem, en een bijkomende spoelstraat.
Stas 5
Zicht op één van de stuurkasten van de machine: Drives om de assen, tumblers en aanvoerbanden aan te sturen.
Stas 4
Zicht op het centrale handlingsysteem. 4 aparte assen met 4 grijpers kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden om een georiënteerde appel te gaan grijpen en af te leggen in de tray die van alle 4 zijden kan aangevoerd worden.
Stas 3
Visiesystemen gekoppeld aan de neurale netwerken zoeken naar het steeltje, en bepalen de zone met de mooiste kleur die zichtbaar moet zijn
Stas 2
Vlnr. Jurgen Seymortier, Kristof Stas en Raf De Vos
Stas 1
Verpakkingsmachine met aandacht voor een mooie productpresentatie
© Festo SE & Co. KG
2024/09/18
|
ワールドワイド
Precise control of inert gases
Wherever inert gases need to be precisely controlled, the mass flow controller VEFC from Festo is the right ...
プレスリリースを閲覧する
Wherever inert gases need to be precisely controlled, the mass flow controller VEFC from Festo is the right choice. Thanks to piezo technology, it is compact and flexible, and offers an excellent price/performance ratio. It is especially suitable for use in electronics manufacturing, food production, and anywhere in machine building where shielding gas is required.