© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Wereldwijd
Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische ...
Persbericht lezen
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische aandrijving met vrijdragende as geïntroduceerd, die is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende specificaties van moderne productiefaciliteiten. De nieuwe ELGT-aandrijving combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor hij ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen.
© Festo SE & Co. KG
Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving
De nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving met vrijdragende as van Festo combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor deze ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen.
© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Wereldwijd
The right handling system in a matter of minutes
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from ...
Persbericht lezen
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from Festo in record time, whether for a 2D linear and planar surface gantry, a 3D gantry or a new 3D cantilever system. Not only can they now plan extremely compact or extremely dynamic Cartesian robots using the intuitive configuration and ordering software, but they also benefit from the circuit diagram service from Eplan and commissioning files.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online
With the Handling Guide Online, machine and system builders are able to reduce their time to market for integrated handling systems by up to 70%.
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Wereldwijd
Reliable degassing in battery cell production
Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial contacting ...
Persbericht lezen
Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial contacting of the battery cells with electrical voltage. The battery cells are pierced with lances and the forming gas produced during contacting is extracted. Pneumatic and electric actuators from Festo are used to handle and pierce the battery cells.
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applying of thermal paste
Maximum dispensing precision with systems from market leader ViscoTec, whether gluing smartphone displays and mini cameras or applying thermal paste.
© Festo SE & Co. KG
SDBT proximity switch
The proximity switch SDBT-MSX with auto teach-in learns the piston end position itself once installed in the approximate position.