2025/06/23
|
België, Nederland
Componenten integreren in cobotprogrammatuur
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de ...
Persbericht lezen
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt.
Olmia 4
Deze cobot vervult het werk van twee fte’s.
Olmia 3
Vanwege de verschillen tussen de producten die verwerkt moesten worden, was een vacuumgrijper geen oplossing.
Olmia 2
Olmia is begonnen met oplossingen voor Universal Robots, maar ontwikkelt tegenwoordig ook voor andere merken.
Olmia 1
Jan-Willem Addink (Olmia) and Martin de Deyne (Festo)
EMMT-ST
© Festo SE & Co. KG
EMMT-ST
EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family: In combination with the CMMT-ST-MP servo drive controller, it offers users a coordinated servo system at an attractive price.
EMMB-ST
© Festo SE & Co. KG
EMMB-ST
EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family: In combination with the CMMT-ST-MP servo drive controller, it offers users a coordinated servo system at an attractive price.
2023/10/11
|
België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
De nieuwe CMMT-ST-MP van Festo
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of ...
Persbericht lezen
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of servomotorregelaar. Deze nieuwe, ‘extra lage-spanning’, servoregelaar is namelijk geschikt voor  positioneertoepassingen zowel in gesloten  in open regelkring (m.a.w. met of zonder encoder). Omdat servomotorregelaars voorheen alleen closed-loop werden gebruikt, wordt hiermee het gat tussen stappenmotor- en servomotorbesturingen ...