© Syntegon
Syntegon - Sepion Coater
The Sepion Coater series with drum sizes from 175 to 1000 litres is used for coating tablets with films and sugar.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Wereldwijd
Supersnelle doorvoer van monsters
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge ...
Persbericht lezen
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan prepareren voor verdere ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE pipetteerkop
Met een open pipetteersysteem met de DHOE-pipetteerkop kunnen voor het eenvoudige vloeistoftransport de belangrijkste pipetteerfuncties naar wens worden ingesteld en flexibel worden uitgebreid – het systeem is ook compatibel met de grootste...
© Festo SE & Co. KG
Molgen - Pipetteren
Kleinste pipetteervolumes: met de pipetteerkop verdeelt de tweede robotarm vloeistoffen op een microtiterplaat.  
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje openen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje grijpen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Hoge verwerkingscapaciteit: de installatie PurePrep TT prepareert volledig automatisch 320 patiëntmonsters per uur voor PCR-tests. Ook aan boord is de laboratoriumspecifieke automatiseringstechniek van Festo.
© Festo SE & Co. KG
Dr. Jan Seyler
Dr. Jan Seyler, Head of Advanced Analytics and Control at Festo
© Festo SE & Co. KG
The Festo cobot and GripperAI in logistics
The Festo GripperAI uses its own neural network to calculate gripping points. It can even distinguish between different gripping techniques and change the tools itself.