2024/12/02
|
Belgie, Holandsko
Het oog wil ook wat
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de ...
Přečíst tiskovou zprávu
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de machines ook met de nodige omzichtigheid moeten omgaan met de delicaatheid van de producten. STAS, een machinebouwer uit Glabbeek die gespecialiseerd is in dergelijke oplossingen, heeft samen met Festo een nieuwe geavanceerde machine ontwikkeld om het fruit na het sorteren op een gecontroleerde manier in bakjes te leggen.
Stas 6
Uitladen van peren is net iets moeilijker aangezien deze zinken in water en daarom de klassieke waterbanen van de fruitsector aangepast dienen te worden met een lift in de bodem, en een bijkomende spoelstraat.
Stas 5
Zicht op één van de stuurkasten van de machine: Drives om de assen, tumblers en aanvoerbanden aan te sturen.
Stas 4
Zicht op het centrale handlingsysteem. 4 aparte assen met 4 grijpers kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden om een georiënteerde appel te gaan grijpen en af te leggen in de tray die van alle 4 zijden kan aangevoerd worden.
Stas 3
Visiesystemen gekoppeld aan de neurale netwerken zoeken naar het steeltje, en bepalen de zone met de mooiste kleur die zichtbaar moet zijn
Stas 2
Vlnr. Jurgen Seymortier, Kristof Stas en Raf De Vos
Stas 1
Verpakkingsmachine met aandacht voor een mooie productpresentatie
2024/10/16
|
Belgie, Holandsko
De techniek achter RIF010: Geen golf te hoog
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel ...
Přečíst tiskovou zprávu
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel beginnende als gevorderde surfers op kunstmatig opgewekte golven hun kunsten kunnen vertonen aan toegestroomde voorbijgangers. Het technisch hart van deze golven bevindt zich in een aparte ruimte onder een terras en omvat acht golfslagkamers die verschillende golven kunnen genereren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van acht grote blowers met een ...
Rif010 image 4
Het technische concept is ontwikkeld door Hellebrekers, een system integrator die veel met Festo werkt.
Rif010 image 3
RIF010 is populair vanwege de unieke locatie, midden in het centrum van Rotterdam