22.04.2020
ID: 2589

Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit

Schutzziele mit neuer Broschüre von Festo leicht erreichen

Wer sich gezielt zu Fragen der Sicherheit in der Fabrik- und Prozessautomation updaten lassen möchte, ist mit der Broschüre „Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit“ genau richtig. Das Werk erklärt auf 140 Seiten, wie Planer und Konstrukteure zur sicheren Maschine in der Fabrikautomation oder zur sicheren Anlage in den Prozessindustrien kommen und wie man Safety-Anforderungen erfolgreich umsetzt.

Maschinen müssen so gebaut werden, dass Menschen, Tiere und Sachwerte ebenso wie die Umwelt vor Schäden geschützt sind. Prävention vor Schäden jeder Art ist das Ziel. Der Einsatz sicherheitsgerichteter Pneumatik und Elektrik von Festo gibt Ihnen die Sicherheit, konform zur Maschinenrichtlinie Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.

 

Die Broschüre „Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensichereit“ behandelt die zentralen Fragen zur sicherheitsgerichteten Pneumatik und Elektrik. Dabei gibt sie Antworten auf Fragen wie

• Warum ist sicherheitsgerichtete Pneumatik und Elektrik überhaupt notwendig?

• Wie ermittle ich das Risiko einer Maschine oder verketteten Maschine für den
   Betreiber/Benutzer?

• Welche Richtlinien und Normen sind zu berücksichtigen?

• Welche Schutzmaßnahmen sind daraus abzuleiten?

• Welches sind die häufigsten Schutzmaßnahmen?

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

© Festo SE & Co. KG
Leitfaden Sicherheit
Auf der sicheren Seite – mit dem Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit von Festo.

Schlagwörter

Globale Kontaktperson

Downloads

Pressemitteilung teilen