Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico.
Il cilindro compatto a corsa breve della serie ADN-S ha una struttura priva di testate e risulta il più compatto e leggero sul mercato. Progettato per adattarsi perfettamente a spazi ristretti e corse particolarmente ridotte (da 5 a 50mm), anche con ADN-S è possibile alloggiare i sensori delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX. Disponibile con stelo maschio o femmina e anche nella variante F1A per applicazioni in cui è necessaria l’assenza di rame, zinco e nickel.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.