Kompakte Steuerung für flexible Life-Sciences-Anwendungen
Mit der CECC-AX zeigt Festo eine kompakte Steuerung, die klassische SPS-Programmierung mit Python verbindet. Damit können Anwender den Controller je nach Einsatz sowohl als SPS programmieren als auch Funktionen flexibel mit Python umsetzen. Verschiedene Schnittstellen und integrierte Ein- und Ausgänge ermöglichen eine flexible Systemintegration: Ethernet, EtherCAT und weitere Feldbusoptionen, serielle Schnittstellen sowie digitale und analoge I/Os.
In den Life Sciences eignet sich die CECC-AX damit insbesondere für kompakte Tischgeräte und Subsysteme in der Probenvorbereitung, Präanalytik sowie beim automatisierten Handling von Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien. Auch die Anforderungen des EU Cyber Resilience Act wurden bei der Entwicklung berücksichtigt.
Auf der Compamed zeigt Festo den Controller in einer Liquid-Dispensing-Applikation. Sie demonstriert, wie eine durchgängige Softwarelösung präzises, einfaches und zuverlässiges druckgesteuertes Dispensieren von Flüssigkeiten ermöglicht.
Flüssigkeitssteuerung und Bewegung aus einer Hand: Von Standard-Komponenten bis hin zu kundenspezifischen Lösungen
Festo unterstützt Hersteller und Systemintegratoren bei der Entwicklung präziser und zuverlässiger Lösungen für Laborautomation, Diagnostik und Medizintechnik. Dafür kombiniert das Unternehmen leistungsfähige Komponenten mit applikationsspezifischen Subsystemen für die Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen sowie für Bewegungsaufgaben. Dank umfassender Anwendungsexpertise entstehen daraus kompakte, einbaufähige Seamless-Automation-Lösungen, die gezielt auf das jeweilige Gerät, den Prozess und die Entwicklungsanforderungen des Kunden abgestimmt sind.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.