Ce contenu a été traduit automatiquement.
Contrôleur compact pour des applications flexibles dans les sciences de la vie
Avec le CECC-AX, Festo présente un contrôleur compact qui allie la programmation API classique à Python. Les utilisateurs peuvent ainsi programmer le contrôleur comme un API en fonction de l'application, mais aussi mettre en œuvre des fonctions de manière flexible avec Python. Diverses interfaces et des entrées/sorties intégrées permettent une intégration flexible dans les systèmes : Ethernet, EtherCAT et d’autres options de bus de terrain, des interfaces série ainsi que des E/S numériques et analogiques.
Dans le domaine des sciences de la vie, le CECC-AX est donc particulièrement adapté aux appareils de table compacts et aux sous-systèmes utilisés dans la préparation des échantillons, la pré-analytique ainsi que dans la manipulation automatisée de liquides et de consommables. Les exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (EU Cyber Resilience Act) ont également été prises en compte lors de son développement.
Au salon Compamed, Festo présente ce contrôleur dans le cadre d’une application de distribution de liquides. Celle-ci montre comment une solution logicielle de bout en bout permet une distribution de liquides précise, simple et fiable, contrôlée par la pression.
Contrôle des fluides et mouvement par un seul et même fournisseur : des composants standard aux solutions sur mesure
Festo accompagne les fabricants et les intégrateurs de systèmes dans le développement de solutions précises et fiables pour l’automatisation des laboratoires, le diagnostic et la technologie médicale. Pour ce faire, l’entreprise associe des composants performants à des sous-systèmes spécifiques à chaque application, destinés au contrôle des liquides et des gaz ainsi qu’aux tâches de mouvement. Grâce à une expertise approfondie en matière d’applications, il en résulte des solutions d’automatisation « Seamless » compactes et prêtes à l’installation, spécialement adaptées à l’appareil, au processus et aux exigences de développement spécifiques du client.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.