Flexible Schnittstellen im Anlagenbau      
      
        Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die ...      
      Pressemitteilung lesen
     
    
      Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen.