© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik Elektronikfertigung Prüfung
Elektronikfertigung der Technologiefabrik: Unterschiedliche Prüfverfahren sichern die hohe Qualität. Diese reichen von der Automatischen Optischen Inspektion (AOI) über In-circuit-Tests (ICT) bis hin zu System-Tests (EOL-Test).
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik Elektronikfertigung SMD Anlagen
Elektronikfertigung der Technologiefabrik: Jährlich werden mehrere 10.000 Einheiten der CPX nach individuellen Kundenwünschen montiert. Bis zu 300 verschiedene Bauteile sind dafür notwendig. Dazu gehören elektronische Bauelemente wie SMD (Surface...
© Festo SE & Co. KG
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank 3
Industrie 4.0: Das Entwicklungsprojekt kann als virtuelles Modell in einer Anlage integriert werden.
© Festo SE & Co. KG
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank 2
Industrie 4.0: Das Entwicklungsprojekt kann als virtuelles Modell in einer Anlage integriert werden.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 2
Integrierter Antrieb EMCA: Der bürstenlose Gleichstrommotor von Festo mit absoluter Positionserfassung, integriertem Regler, Leistungselektronik, absoluten Encodern.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 1
Integrierter Antrieb EMCA: Der bürstenlose Gleichstrommotor von Festo mit absoluter Positionserfassung, integriertem Regler, Leistungselektronik, absoluten Encodern.
© Festo SE & Co. KG
Automatisierungsplattform CPX
Integriert die gesamte elektrische und pneumatische Steuerungskette: die Automatisierungsplattform CPX.
© Festo SE & Co. KG
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank 1
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank: ein Entwicklungsprojekt von Festo ermöglicht diese Vision.
© Festo SE & Co. KG
21.07.2020
|
Global
Industrie 4.0 – Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung
Die massiv steigende Quantität an Daten und Komplexität in der Vernetzung von Anlagen- und ...
Pressemitteilung lesen
Die massiv steigende Quantität an Daten und Komplexität in der Vernetzung von Anlagen- und Unternehmensbereichen macht es notwendig, dass Produkte und Methoden entwickelt und eingesetzt werden, die den Datenfluss leicht projektierbar und nutzbar machen – auf den Ebenen der Produktion und der Qualifikation von Fachkräften.
© Festo SE & Co. KG
Lernfabrik
Die CP Factory, Teil der integrierten Lernfabrik am Produktionsstandort von Festo in Scharnhausen, Deutschland