ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
ELGD Zahnriemenachse
Die elektrische Achsfamilie ELGD: ELGD-BS steht für die Spindelachsen, ELGD-TB für die Zahnriemenausführungen
ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
07.11.2024
|
Global
Präzise und dynamisch
Innovative Führungstechnologie, hohe Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit für mehr Last auf dem ...
Pressemitteilung lesen
Innovative Führungstechnologie, hohe Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit für mehr Last auf dem gleichen Bauraum – das sind die Merkmale der neuen Achsfamilie ELGD von Festo. Außerdem bieten leistungsstarke Antriebselemente hohe Vorschubkräfte und Beschleunigungen für kürzere Taktzeiten und eine lange Lebensdauer. Ein Edelstahl-Abdeckband ist auf der Außenseite reibungsfrei und lässt dort keine ...
© Festo SE & Co. KG
Elektrolyseur für grünen Wasserstoff
Einblick in einen Elektrolyseur mit Schaltschrank, der die automatisierten Prozessventileinheiten steuert.
16.10.2024
|
Belgien, Niederlande
De techniek achter RIF010: Geen golf te hoog
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel ...
Pressemitteilung lesen
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel beginnende als gevorderde surfers op kunstmatig opgewekte golven hun kunsten kunnen vertonen aan toegestroomde voorbijgangers. Het technisch hart van deze golven bevindt zich in een aparte ruimte onder een terras en omvat acht golfslagkamers die verschillende golven kunnen genereren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van acht grote blowers met een ...
Rif010 image 4
Het technische concept is ontwikkeld door Hellebrekers, een system integrator die veel met Festo werkt.
Rif010 image 3
RIF010 is populair vanwege de unieke locatie, midden in het centrum van Rotterdam
Rif010 image 2
De servomotoren van Festo zijn te vinden in de technische ruimte onder de surfpool.
Rif010 image 1
Omdat de golven altijd dezelfde hoogte hebben, zijn de omstandigheden voor surfers ideaal.
© Festo SE & Co. KG
23.10.2024
|
Global
Automatisierung für grünen Wasserstoff
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und ...
Pressemitteilung lesen
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner Wasserstoff ein Baustein der Lösung. In der zukünftigen Energielandschaft und bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen. Festo bietet entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfassende Automatisierungslösungen an – zu sehen auf der Hydrogen ...