© Festo SE & Co. KG
Control cabinet solutions
Mehr Flexibilität im Schaltschrank mit CPX-E und VTUG.
© Festo SE & Co. KG
Display Motion Terminal in PA
Das Motion Terminal erlaubt, für das Öffnen und Schließen von Prozessventilen unterschiedliche Druckniveaus zu verwenden. Dadurch kann der Verbrauch von Druckluft drastisch reduziert werden.
Festo 数字控制终端VTEM,引领气动技术的数字化时代。
© Festo SE & Co. KG
VTEM Motion Terminal 1
Revolution in der Automatisierung mit dem Festo Motion Terminal: Mit dem Zuschalten neuer Funktionen über Apps können Maschinenentwickler einen Basis-Maschinentyp erstellen und diese Maschine mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Kundenwunsch...
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor_2
Die Wägeschale mit dem Wägegut schwebt über der Tischplatte – ohne die Gefahr einer Querkontamination durch die Arbeitsoberfläche oder Werkzeuge.
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor_1
Das Exponat SupraSensor demonstriert die Funktion einer berührungslosen Waage, wie sie beispielsweise in Sicherheitswerkbänken der biologischen oder chemischen Analytik nutzbar wäre.
© Festo SE & Co. KG
VZQA
Das Quetschventil VZQA: flexibel mit unterschiedlichen Anschlüssen.
© Festo SE & Co. KG
NPCK
Erfüllt sämtliche Clean Design-Anforderungen: die Edelstahl-Verschraubung NPCK.
© Festo SE & Co. KG
ESBF
Für das Positionieren in sensiblen Anlagenteilen besonders geeignet: der Elektrozylinder ESBF von Festo im Clean Look.
© Festo SE & Co. KG
CRDSNU
Zeit sparen mit der selbsteinstellenden Dämpfung PPS und höhere Reinigungsfreundlichkeit: der Rundzylinder CRDSNU im Clean Design.
© Festo SE & Co. KG
MPA-C Ventilinsel 2
IP69K und Clean Design: Die Ventilinsel MPA-C.