Anforderungen für die Lebensmittelindustrie umgesetzt
Konsumenten wollen Lebensmittelgenuss ohne Risiko. Für Sicherheit in der Herstellung sorgen internationale Richtlinien und Normen wie etwa die EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC oder die EN ISO 14159. Damit Anlagenbauer und Lebensmittelproduzenten diese möglichst einfach erfüllen können, entwickelt Festo wegweisende Automatisierungskomponenten zum Einsatz in hygienisch anspruchsvollen und reinigungsintensiven Umgebungen.
Zum Portfolio von Festo gehören Komponenten und Lösungen von der Ventilinsel zu elektrischen und pneumatischen Antrieben. Alle Komponenten sind konsequent im Clean Design umgesetzt und durch beständige Schläuche und Verschraubungen verbunden.
Ventilinseln
Die Clean Design-Ventilinsel MPA-C setzt Maßstäbe: Sie erfüllt die Schutzart IP69K und KBK4, die höchste Korrosionsbeständigkeitsklasse bei Festo. Ergänzt durch ein redundantes Dichtungssystem, werden das Reinigen mit Hochdruck, Reinigungs-schäumen sowie das Platzieren der Ventilinsel unter rauen Umgebungsbedingungen problemlos möglich. FDA-konforme Materialen und NSF-H1-Schmierfett sind selbstverständlich.
Pneumatische und elektrische Antriebe
Der Elektrozylinder ESBF ist ein echtes Kraftpaket im Clean Look. Er eignet sich dank seiner optionalen Features wie Schutzart IP65, erhöhtem Korrosionsschutz und FDA zugelassenem Schmierfett ideal für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränke-industrie. Zur Vermeidung von Infektionsherden trägt der Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU von Festo bei: Dank seiner äußerst glatten Oberfläche ist er leicht zu reinigen. Optionales Plus ist das selbsteinstellende Endlagendämpfungssystem (PPS) ganz ohne schmutzanfällige Einstellschrauben.
Festo bietet auch einen Dichtungsbaukasten für viele unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise stellt die Trockenlaufdichtung die zuverlässige Funktion des Antriebs sicher, selbst wenn die Lebensdauerschmierung durch intensive Reinigung ausgewaschen wurde.
Pneumatische Verbindungstechnik
Weil selbst das kleinste Bauteil oft eine große Wirkung nach sich ziehen kann, erfüllt auch die Edelstahl-Verschraubung NPCK sämtliche Clean Design-Anforderungen. Das spezielle Design der Überwurfmutter verhindert Schmutzkanten ebenso wie die Ansammlung von Mikroorganismen oder sonstigen Verunreinigungen. Das alles ist kombinierbar mit dem umfangreichen Schlauchsortiment.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.