Kompaktes und dichtes Kraftpaket
Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren und aspirieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten in sogenannten Continuous-Flow-Anwendungen steuern. Anwender setzen das Flüssigkeitsventil mit seiner hohen Leistungsdichte gern im Labor ein. Aber auch in der Parfüm- und Aromaindustrie oder beim Verpacken von Kontaktlinsen kommt es zum Einsatz.
Für Flüssigkeits- und Gas-Anwendungen
Das kompakte Kraftpaket VYKA kann nicht nur mit aggressiven Flüssigkeiten umgehen, auch für Gas-Anwendungen ist es dank niedriger Leckagewerte prädestiniert: Das zeigt der Helium-Test, den alle Ventile nach der Produktion durchstehen müssen. Daher können Kunden mit hohen Ansprüchen an die Dichtheit von Ventilen wie etwa Hersteller von Gasanalyse-Geräten auf VYKA vertrauen.
Durch Verwendung der Hochleistungspolymere EPDM, FKM und FFKM als Trennmembran eignet sich das Magnetventil VYKA auch für aggressive Medien. Da die Konstrukteure den Fluidraum optimiert haben und damit das interne Volumen gering ist, ist das Ventil leicht zu spülen und zu reinigen. In Kombination mit den FDA gelisteten Materialien ist das VYKA ideal für hochsensible Anwendungen. Die Stromregelung sorgt für eine hohe Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens und führt zu präzisen Dosier- und Aspirier-Ergebnissen. Zusätzlich verhindert die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik die Erwärmung auch empfindlicher Medien.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.