Para apostar sobre seguro
El nuevo tubo flexible apto para el contacto con alimentos PUN-H-F cumple con la normativa para el contacto con alimentos de acuerdo con el reglamento (CE) 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600. Junto con los racores NPQR, puede emplearse fácilmente en la industria alimentaria y de envasado, especialmente en áreas en las que puede darse un contacto con el producto. El tubo flexible a prueba de dobleces es resistente a la hidrólisis y a los microbios, por lo que puede utilizarse en entornos con alta humedad o agua a temperaturas de hasta 60 °C. El material empleado evita el agrietamiento por hidrólisis. En su versión en negro es especialmente resistente a la radiación UV, por lo que es apto para su uso en exteriores. Si el fluido de funcionamiento es oxígeno gaseoso, es adecuado utilizar el PUN-H-F en la variante de color "Natural".
Manipulación sencilla
El racor rápido roscado NPQR también cumple el reglamento (CE) 1935/2004 y los materiales están listados de acuerdo con FDA 21 CFR. Además, está homologado según NSF 169. La combinación NPQR con el tubo flexible PUN-H-F es por tanto la solución ideal para la industria alimentaria. El racor rápido roscado se caracteriza por su alta resistencia contra la mayoría de medios y sustancias químicas, así como por su extrema resistencia a la corrosión.
Las distintas versiones y diversos tamaños de rosca y tubo flexible ofrecen multitud de variantes para diferentes aplicaciones. El montaje es sencillo y funciona simplemente enchufando y desenchufando el tubo flexible. La junta tórica imperdible de cámaras evita eventuales fugas. El diseño especial para alimentos reduce los cantos donde pueda acumularse suciedad. Se facilita así la limpieza del racor rápido roscado.
Para situaciones extremas
El racor metálico NPQH está concebido para situaciones en las que los racores estén expuestos a un calor extremo. El racor también es apto para el contacto con alimentos, es resistente al calor hasta 150 °C y adecuado para altas presiones. La combinación del racor NPQH con el tubo flexible estándar PUN-H es apta para el contacto con alimentos, posee homologación FDA y es resistente a microbios e hidrólisis, por lo que resulta ideal para zonas de salpicaduras en aplicaciones alimentarias. El tubo flexible tiene una superficie imprimible para una identificación rápida, es resistente a detergentes y apto para el contacto con alimentos.
El racor NPQH con el tubo flexible PFAN es resistente al calor hasta 150°C, resistente a sustancias químicas, homologado FDA y resistente a los lubricantes y agentes de limpieza habituales. También el clásico de entre los tubos flexibles aptos para alimentos cumple las normas (CE) 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600. PFAN también permite el transporte de ácidos y álcalis agresivos. La temperatura de descomposición de 230 °C para el tubo de plástico PFAN habla por sí sola. El Duo instalado con los racores de acero inoxidable CRQS permite un suministro de aire comprimido de 10 bar a 80 °C y de hasta 6 bar a 150 °C para un funcionamiento fiable en la industria alimentaria – incluso cuando la cosa se calienta.
Fácil selección
Con el buscador gratuito de productos para tubos flexibles y racores, todo usuario encuentra las combinaciones adecuadas para cualquier aplicación. El software de selección es fácil de encontrar en el área de descarga de las páginas web de Festo.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.