Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3752

Económico y fácilmente adaptable

Eje accionado por husillo ELGT para sistemas en voladizo
Los compactos y económicos ejes accionados por husillo ELGT de Festo con guía doble integrada pueden combinarse de forma óptima para crear sistemas en voladizo 2D y 3D. Desarrollados para aplicaciones en la industria electrónica, para aplicaciones de escritorio y para la producción de baterías, obviamente compatibles con los servomotores de Festo, pero también a los de muchos otros proveedores, en especial los del mercado asiático.

Su alta capacidad de carga y su rigidez, gracias a la guía doble integrada y a los elementos de unión de gran estabilidad, hacen que el eje accionado por husillo ELGT sea ideal para elevadas cargas útiles y carreras de hasta 1400 mm. Como sistema en voladizo 3D puede mover, por ejemplo, 20 kg a velocidades de hasta 0,5 m/s. Con una proporción de cobre y cinc inferior al uno por ciento, el eje está verdaderamente predestinado para su uso en instalaciones de montaje de baterías o en la manipulación de piezas pequeñas.

 

La rentabilidad del eje accionado por husillo se incrementa aún más con los ejes ELGC o con el minicarro EGSC, todos ellos de Festo, como eje Z para movimientos verticales en sistemas de manipulación. La instalación se ve facilitada por kits adaptadores idóneos para todos los servomotores de Festo, pero también para muchos proveedores de motores asiáticos y europeos, así como el kit adaptador para los sensores ópticos habituales en el mercado asiático, por ejemplo de Omron. La consulta de posición tiene lugar de forma económica y sencilla mediante sensores de proximidad inductivos.

ELGT eje accionado por husillo
Económico y compatible con muchos proveedores: eje accionado por husillo ELGT para sistemas en voladizo
ELGT ejes accionados por husillo para sistema en voladizo
Los compactos y económicos ejes accionados por husillo ELGT de Festo con guía doble integrada pueden combinarse de forma óptima para crear sistemas en voladizo 2D y 3D.