Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3752

Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti

Asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.

L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm. Come sistema a sbalzo 3D, può movimentare fino a 20 kg con una velocità pari a 0,5 m/s. Con una percentuale minima di rame e zinco inferiore all'1%, l'asse è perfetto per l'uso in sistemi di assemblaggio, nella produzione di batterie o ambienti di lavoro particolari.

 

L'asse a vite diventa perfetto e ancora più economico se abbinato agli assi ELGC o alla minislitta EGSC di Festo, oppure come asse Z per movimentazioni verticali. I kit di accoppiamento, compatibili per tutti i servomotori Festo, così come per molti fornitori di motori asiatici ed europei, e il kit di adattatori per sensori optoelettrici, che si trovano comunemente sul mercato in Asia facilitano l'installazione. Accessori quali i sensori di prossimità induttivi, garantiscono il rilevamento della posizione in modo semplice e preciso.

 

https://www.festo.com/elgt

Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.