Automatización a medida para aplicaciones de laboratorio
Cada vez más muestras en mucho menos tiempo: la presión a la que están sometidos los laboratorios crece y, con ella, también la demanda de soluciones de automatización. Al desarrollar sistemas a medida para laboratorios, los fabricantes de instalaciones recurren
desde el principio a los amplios conocimientos en automatización de Festo. Esta competencia se manifiesta también en el modelo recién desarrollado: subsistemas inteligentes para la preparación de muestras automatizadas.
Los laboratorios y sus aplicaciones exigen requisitos totalmente diferentes en cuanto al grado de automatización. Los sistemas de Festo, permiten a los fabricantes adaptar sus soluciones a las necesidades de los laboratorios y a las aplicaciones correspondientes, con flexibilidad y paso a paso desde la automatización de un único paso de proceso hasta el encadenamiento de procesos individuales complejos.
Hacia una mejor solución integral gracias a la ingeniería colaborativa
Los fabricantes de instalaciones conocen las aplicaciones y los procesos de sus clientes. Festo es experto en la automatización de estos requisitos, tanto en la manipulación de sustancias líquidas como en la manipulación de muestras.
Siguiendo el principio de la ingeniería colaborativa, Festo da respuestas a las cuestiones especiales de cada tarea, desde el comienzo de la concepción del sistema. Festo recurre aquí a su amplia experiencia obtenida de numerosos proyectos realizados en el ámbito de la biología. Buscando siempre la mejor solución posible, Festo integra también componentes y equipos de terceros fabricantes. Como resultado surgen subsistemas inteligentes y probados, con componentes adaptados entre sí a la perfección y claras interfaces que se incorporan de un modo fluido y rápido a la solución integral. Esta competencia resulta evidente en el modelo ilustrativo recién desarrollado para una preparación de muestras automatizadas. El sistema (innovador) se presentó por primera vez en la feria Médica de Düsseldorf, Alemania, en noviembre de 2016.
Rápida, precisa, inteligente: preparación de muestras automatizada
El desarrollo más novedoso y vanguardista de Festo demuestra, con qué rapidez y exactitud transcurre una preparación de muestras automatizadas con subsistemas inteligentes. Desde la identificación de los soportes de muestras hasta la dosificación de los más diversos fluidos en placas de microtitulación, pasando por la apertura y el cierre de los recipientes de muestras. Los diferentes pasos del proceso se enlazan entre sí de forma automatizada en un mínimo espacio.
Las soluciones para estos subsistemas inteligentes se basan en componentes de Festo. El sistema de manipulación EXCM y el cabezal de dosificación VTOE presentan, p. ej., una solución tapon. También se hace uso de componentes de fabricantes externos: un sistema de pipetas de canal único extrae las muestras de los recipientes y las distribuye en las cavidades de la placa de microtitulación. Un sistema de pipetas de ocho canales crea a partir de ello una serie de diluciones, y un robot equipado con dedos especiales traslada las placas de microtitulación. Del control general de todos los subsistemas se encarga el sistema de mando inteligente CECC-X de Festo.
Uso directo y abierto para el laboratorio del futuro
Los subsistemas inteligentes y probados de Festo han sido diseñados para poder satisfacer los requisitos de un laboratorio inteligente del mañana (Laboratorio 4.0). Las soluciones plug and work pueden parametrizarse individualmente y permiten un intercambio de datos y actualizaciones sencillos a través de interfaces estandarizadas.