Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ...
Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto.