© Festo SE & Co. KG
VZXA válvula de asiento inclinado
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable.
© Festo SE & Co. KG
Prensa de calor
Potencial de ahorro en los procesos de carga en prensas de calor: ahora con el Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Máquina de construcción de neumáticos
Material de neumáticos perfecto para la máquina de construcción de neumáticos: ahora el Festo Motion Terminal VTEM regula las diferentes presiones sobre el revestimiento de goma de forma sencilla y con gran precisión a través de una aplicación...
© Festo SE & Co. KG
Sistema de montaje VUVG
Una válvula compacta cada doce segundos: sistemas de montaje automatizados con tiempos breves de cambio de herramienta para grandes cantidades de producción de productos de automatización del programa básico de Festo.
© Festo SE & Co. KG
ELCC-TB eje en voladizo con correa dentada
Eje en voladizo ELCC-TB para su uso tanto en vertical como en horizontal.
© Festo SE & Co. KG
Compensador
Ergonomía para una mayor eficiencia: los compensadores servoneumáticos con solución de accionamiento YHBP de Festo permiten a los trabajadores elevar y mover grandes masas con total facilidad en tareas de montaje y logística.
© Festo SE & Co. KG
2022/03/16
|
Global
Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ...
Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto.