© Festo SE & Co. KG
Módulos de expansión neumáticos VTOP
Combinables de forma individual en función de las necesidades: los módulos de expansión neumáticos del VTOP con amplificador de volumen, función a prueba de fallos y filtro regulador.
© Festo SE & Co. KG
2021/03/23
|
Global
Posicionamiento y nivel de integridad de seguridad: la combinación perfecta
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria ...
Leer nota de prensa
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria de procesos crece de forma continua y requiere posicionadores de altas prestaciones para válvulas de proceso. Para un funcionamiento fiable, hoy en día es imprescindible disponer de amplias opciones de diagnosis, como la prueba de carrera parcial asistida por presión. Con su alto dinamismo y su bajo desgaste, el nuevo ...
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH
El nuevo posicionador CMSH de Festo con dos conductores y comunicación HART.
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH sobre el actuador giratorio con VTOP
VTOP es adecuado para actuadores giratorios y, a través de una interfaz según VDI/VDE3847-2, permite el montaje sencillo de un posicionador.
VEMD: proportional control valve pic 2
Extremely high control dynamics: the VEMD proportional flow control valve is ideal for regulating gas flows in ventilation treatment.
VEMD: proportional control valve
The new VEMD proportional flow control valve from Festo offers extremely high control dynamics combined with minimal space and power consumption requirements.  
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Global
Producción rápida de plumas de insulina seguras
La diabetes está aumentando en todo el mundo: alrededor de 10 millones de personas la contraen cada ...
Leer nota de prensa
La diabetes está aumentando en todo el mundo: alrededor de 10 millones de personas la contraen cada año. De ahí que la demanda de plumas de insulina para la automedicación sea alta. La filial danesa de Syntegon ha desarrollado un sistema automatizado para el ensamblaje de estos aparatos utilizando la plataforma de automatización de Festo.
© Syntegon
Ulrik Keldke, Syntegon
Ulrik Keldke, jefe del departamento técnico de Syntegon en Sandved: "Del conjunto de servoprensas de Festo valoramos especialmente su sencilla puesta en funcionamiento."
© Syntegon
Michael Andersen, Syntegon
Michael Andersen, jefe de ventas de Syntegon Technology en Sandved (Dinamarca): "El conjunto de servoprensas de Festo nos ayuda en el proyecto 'Cambio rápido de formato'."