Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3318

Cilindro redondo con ajuste sencillo y ahorro de espacio

Cilindro redondo DSNU-S-… de Festo con amortiguación autorregulable
El cilindro redondo DSNU-S-… de Festo destaca por su ahorro de tiempo y espacio. Lo que lo diferencia de otros cilindros redondos es la amortiguación autorregulable PPS integrada. Esto hace que la puesta en funcionamiento sea un juego de niños.

La amortiguación autorregulable PPS de Festo pone fin a los molestos ajustes de la amortiguación de cilindros neumáticos. El sistema de amortiguación simplifica la puesta en funcionamiento y ahorra tiempo. Esto permite obtener una amortiguación dinámica y, sin embargo, suave hasta la posición final, sin necesidad de un ajuste manual del cilindro.

 

Primero, ahorro de tiempo

Hasta ahora, los usuarios deben ajustar manualmente la amortiguación integrada en el cilindro. Esto requiere tiempo, lo que alarga enormemente la puesta en funcionamiento de sistemas con muchos actuadores amortiguados.

 

Sin intervención manual alguna, la amortiguación autorregulable PPS garantiza un rendimiento de amortiguación siempre óptimo, incluso si se modifican parámetros como rozamiento y presión. Esto reduce el desgaste y las vibraciones, que consumen mucho tiempo, se restringen al mínimo.

 

Después, ahorro de espacio

Otra ventaja es que, en comparación con el cilindro redondo DSNU de Festo, el DSNU-S-… requiere poco espacio para su instalación. Esto es debido a su culata posterior más corta y a la rosca de fijación más pequeña. Esto refuerza la tendencia a reducir el tamaño de las máquinas, las cuales requieren menos espacio y tienen un peso menor, lo que tiene un efecto positivo en los costes de transporte.

 

Como parte del programa básico de Festo, los plazos de entrega del DSNU-S-… son cortos y su disponibilidad es global. Gracias a su atractivo precio y su larga vida útil, este robusto cilindro redondo tiene todo lo necesario para llegar a ser un superventas.

DSNU-S cilindro redondo
El cilindro redondo DSNU-S-…: la variante más esbelta y corta de su hermano normalizado DSNU.
Persona de contacto
Christopher
Haug
Downloads