Nuevas perspectivas en las inspecciones
El eficiente sistema de tratamiento de imágenes permite a los usuarios realizar sin problemas y de modo fácil e intuitivo inspecciones desde varias perspectivas o comprobaciones en grandes campos visuales. Las cámaras de alta resolución y un controlador de alto rendimiento son el núcleo central del sistema. El software de tratamiento de imágenes a medida proporciona resultados rápidos y seguros tanto para la automatización como para la robótica.
Con las cámaras USB de gran velocidad y alta definición, el controlador Machine Vision especialmente diseñado para el sistema y el software de tratamiento de imágenes, el sistema Smart Camera SBRD abre nuevas perspectivas para la automatización y la robótica. Gracias a dos interfaces para cámaras, el Remote Head Controller sin ventilador es perfecto para tareas multicámara, además de trabajar con un potente procesador de doble núcleo y comunicación Profinet. Las imágenes para tal fin las ponen a disposición las cámaras USB SBPB rápidas y de alta resolución tanto a color como monocromáticas con 1,3 a 5 megapíxeles y en diseño ligero y compacto.
Resultados seguros para los procesos
El software de tratamiento de imágenes Camera Configuration Studio (CCS) proporciona resultados rápidos y fiables. Los usuarios pueden establecer aquí programas de prueba y definir, protocolizar y adaptar todos los procesos, desde la adquisición de imágenes hasta los parámetros de entrada y salida, e incluso simularlos de antemano en el PC.
El software permite un tratamiento de las imágenes especialmente estable mediante una evaluación de la imagen por medio de listas de imágenes en lugar de con imágenes individuales. Para ello, los usuarios simplemente deben colocar ante la cámara diferentes piezas de muestra y registrarlas. Aquí, cada uno puede definir qué es exactamente lo que debe comprobarse y cómo hacerlo. Los margenes de tolerancia se desprenden de los datos de resultados de las imágenes registradas. También son posibles cambios manuales posteriores.
Herramienta adicional para soluciones Pick and Place
La herramienta adicional CCS xRun permite la parametrización rápida de herramientas de pruebas. Gracias a su ayuda, los usuarios únicamente deben realizar los ajustes una vez. El sistema los aplica automáticamente a todos los objetos encontrados. Se trata de la herramienta perfecta para simplificar la creación y mantenimiento de programas y para proporcionar una estructura de los programas más visual.