Attractive servo system in sight
The new, optimized EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family in conjunction with the CMMT-ST-MP servo drive controller offers users a coordinated servo system at an attractive price.
The EMMB-ST stepper motors are the basic series for applications with basic requirements: cost-effective, particularly suitable for series machine manufacturers and applications in electronics and small parts handling. An OCP cable (One Cable Plug) with a space-saving plug enables front or rear alignment. The motors have protection class IP20 (shaft IP40).
The EMMT-ST stepper motors are the technology series for higher IP rate requirements and solid connectivity as well as UL approval. An OCP cable (One Cable Plug) with a solid M17 plug is used here. The plug can be swiveled through 310°. The motors have protection class IP65 (shaft IP40) and UL certification.
With engineering tools such as Electric Motion Sizing, the right drive package can be selected quickly and reliably. The Festo Automation Suite (FAS) software is responsible for quick and easy commissioning.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.