The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps are revolutionising pneumatics by increasing flexibility and energy efficiency, and accelerating production processes. Thanks to the new Motion App “Flow control”, the VTEM now makes filling containers such as bottles with nitrogen or other gases more profitable and economical. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Global Control several flow rates simultaneously The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps ... Lire le communiqué de presse
Le Festo Motion Terminal combine digitalisation et pneumatique. Les Motion Apps révolutionnent la pneumatique en augmentant la flexibilité et l'efficacité énergétique, tout en accélérant les processus de production. Cette technologie est également avantageuse pour les applications de manipulation, car le Motion Terminal ouvre la porte au positionnement avec la technologie pneumatique. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.12.2020 | Globale Pick & Place ultra flexible avec la pneumatique ... Le Festo Motion Terminal combine digitalisation et pneumatique. Les Motion Apps révolutionnent la ... Lire le communiqué de presse
Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée "Virus Fighters Handbook" lors de la cérémonie de remise des prix du Give a Breath Challenge à Munich, un concours d'idées organisé par Munich Re et la Fraunhofer Society pour lutter contre la crise du corona. Lire le communiqué de presse Image Munich Re 04.08.2020 | Global L'application Festo remporte le Give a Breath ... Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée ... Lire le communiqué de presse