© Festo SE & Co. KG
Miniature valve VOVK
Compact components: The miniature valves VOVK activate the process which ensures that the liquid reagents react with each other and the analysis process starts.
French translation unavailable for Training at PennAir.
French translation unavailable for Festo Process Automation Van.
© Festo SE & Co. KG
DHOP pipetting head
The smart DHOP pipetting head impresses with its intuitive operation and easy setting of the target volume.
© Festo SE & Co. KG
Festo LifeTech
Components and automation solutions for laboratory automation and medical technology
© Festo SE & Co. KG
VTUG
VTUG Fiable : Les vérins sont commandés par le terminal de distributeurs VTUG.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Économisez 30 % de volume
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous ...
Lire le communiqué de presse
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges, les Portugais sont aussi les plus grands exportateurs de liège au monde. Bien que le liège lui-même soit léger, il est d'autant plus volumineux qu'il est mal conditionné. Afin d'économiser de l'énergie et des émissions de CO₂ pendant le transport, le groupe ESI a ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
DSNU Robuste : les 20 cylindres ronds DSNU de la gamme principale de Festo pressent les bouchons ensemble pendant qu'ils sont aspirés par les ventouses.
© Festo SE & Co. KG
Emballage en liège_2
Le bras du robot aspire les bouchons avec des ventouses à vide sur sa pince et les place dans les cartons pour gagner de la place.