© Festo SE & Co. KG
Armoire de commande
Les solutions d'armoires de commande prêtes-à-installer proposées par Festo protègent les composants d'automatisation décentralisés des influences extérieures.
© Festo SE & Co. KG
Vanne de process
Les vannes de process pré-assemblées garantissent que les composants correspondent parfaitement, facilitent l'installation et vous donnent une certitude de planification, même dans le cas de solutions spécifiques.
© Festo SE & Co. KG
Cycle Nereda
La technologie Nereda est basée sur un processus cyclique simple en trois étapes, qui se déroule dans un ou plusieurs réacteurs Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Comportement de sédimentation des granules de Nereda
La vitesse de sédimentation de la biomasse granulaire aérobie est jusqu'à trente fois plus rapide dans le procédé Nereda que dans les usines conventionnelles.
© Festo SE & Co. KG
Usine Nereda
L'usine Nereda (centre bas de l'image, deux grands réservoirs ronds et un plus petit) nécessite 75% moins d'espace que l'usine conventionnelle (centre haut de l'image, entouré d'arbres) tout en offrant les mêmes...
© Festo SE & Co. KG
Industrie automobile
La solution d'IA pour les systèmes de serrage dans l'industrie automobile évite les pannes coûteuses des machines.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET Festo
Les nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo : de nouvelles fonctionnalités pour plus d'applications, y compris dans l'industrie du process.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec module bus
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec le nouveau module de bus CPX-FB43 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec module de bus
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec le nouveau module de bus CPX-FB44 /45 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.