© Festo SE & Co. KG
Prozessventileinheit
Vormontierte Prozessventileinheiten stellen sicher, dass die Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind, erleichtern den Einbau und geben damit Planungssicherheit – auch bei kundenindividuellen Lösungen.
© Festo SE & Co. KG
Nereda-Zyklus
Die Nereda-Technologie basiert auf einem einfachen 3-stufigen zyklischen Betrieb, der in einem oder mehreren Nereda-Reaktoren stattfindet
© Festo SE & Co. KG
Absetzverhalten Nereda-Granulat
Die Sedimentation der aeroben, granularen Biomasse läuft beim Nereda-Prozess bis zu dreißig Mal schneller ab als in herkömmlichen Anlagen.
© Festo SE & Co. KG
Nereda-Anlage
Die Nereda-Anlage (mittig unten im Bild, zwei große und ein kleinerer runder Behälter) benötigt mehr als 75% weniger Platz als die herkömmliche Anlage (mittig oben im Bild, umrandet von Bäumen) bei gleicher Reinigungsleistung.
© Festo SE & Co. KG
Automobilindustrie
Die KI-Lösung für Spansysteme in der Automobilindustrie verhindert teure Maschinenausfälle.
© Festo SE & Co. KG
05.08.2020
|
Global
Neue PROFINET-Businterfaces von Festo
Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen. Die ...
Pressemitteilung lesen
Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen. Die neue Generation hat auf Basis der neuen PROFINET-Controller und Software vier wesentliche neue Features erhalten. Dabei gilt die „S2-Systemredundanz“ als wichtigste Eigenschaft.
© Festo SE & Co. KG
PROFINET-Businterfaces
Die neuen PROFINET-Businterfaces von Festo: Neue Features für mehr Anwendungsmöglichkeiten, u.a. in der Prozessindustrie.
© Festo SE & Co. KG
Ventilinsel CPX-MPA mit Feldbusmodul
Ventilinsel CPX-MPA mit dem neuen Feldbusmodul CPX-FB43: Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen.
© Festo SE & Co. KG
Ventilinsel CPX-VTSA mit Feldbusmodul
Ventilinsel CPX-VTSA mit dem neuen Feldbusmodul CPX-FB44/45: Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen.
© Festo SE & Co. KG
VUVG-Montageband
Das zweistufige Produktionskonzept von Festo: In der ersten Stufe fertigen die Global Production Centers Grundkomponenten der Produkte effizient und in hohen Stückzahlen. Diese Produktionsstufe ist auf den weltweiten Bedarf ausgerichtet und...