![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/CPX-AP-I_0.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-02T03:18:44Z&sp=r&sig=5LZXt6cjB44GTtmhRQENdlGTRqM20VkSETh32JfP3DQ%3D&itok=v7AE0yz3)
Le système d'E/S décentralisées franchit un cap
Le système d'E/S décentralisées CPX-AP-I permet aux modules d'E/S compacts et légers ainsi qu'aux terminaux de distributeurs décentralisés Festo d'être intégrés dans les principaux systèmes hôtes de manière flexible et évolutive. Autre avantage du CPX-AP-I : sa connectivité parfaite du terrain jusqu'au cloud, offrant un accès à des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive. Cela rend la digitalisation incroyablement facile.
Le CPX-AP-I permet aux fabricants de machines, aux industriels de l'automobile ou de l'électronique de transmettre les données de leurs machines en temps réel. Jusqu'à 500 participants peuvent être connectés aux systèmes principaux avec une longueur de câble jusqu'à 50 m entre les modules. L'avantage est que les terminaux de distributeurs Festo existants peuvent être facilement intégrés dans le nouveau système, de sorte que rien ne change en termes de séquence de commande pneumatique. Un aspect prospectif mais déjà une réalité : la connexion du système à la passerelle CPX-IOT Festo, permet l'échange de données d'état dans des systèmes cloud.
Polyvalence incarnée
Le plus polyvalent des systèmes d'E/S décentralisées est équipé d’un maître IO-Link ainsi que de l'outil de paramétrage IO-Link. Cela simplifie la mise en service sans avoir besoin d'outils logiciels supplémentaires. Il dispose d'un plug-in pour Festo Automation Suite et pour l'utilisation d'un web server, tous adaptés aux besoins de chaque client.
Cela rend le système parfait pour les applications dans lesquelles l'espace d'installation, la décentralisation et la digitalisation sont essentiels. Basé sur la nouvelle communication du système AP Festo, le CPX-AP-I assure une communication rapide et transparente dans tous les environnements hôtes courants. Cela donne aux utilisateurs une conception de machine qui répond aux exigences de l'usine du futur digitalisée.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.